Opritor de uşă/panou, UDS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Opritor de uşă/panou, UDS
Opritorul pentru ușă, care poate fi montat cu ușurință la locație, împiedică închiderea acesteia în mod neașteptat, ceea ce mărește gradul de siguranță a muncii.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Pentru fixarea uşii/panoului în poziţia deschis. Montat direct pe uşă şi corp. Nu este necesară prelucrarea.
- Material: Oţel.
- Livrare: 1 bucată cu accesorii de montare.
- Steel door stop for modular polyester wall mounted enclosures
- The door stop can be mounted to the enclosure's door without the requirement for additional machining and allows the door to be secured in the open position
- Maintainers can work safely inside the enclosure knowing the enclosure's door cannot be closed unexpectedly
- The door stop can be mounted easily either in the factory or in the field as no machining is required
Specificații
Finish
Plated
Material
Oțel
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.