Suporturi de asociere exterioare | Dulapuri industriale, CCE
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suporturi de asociere exterioare | Dulapuri industriale, CCE
Dulapurile pot fi asociate cu ușurință, rezultând o aliniere adecvată, fără a consuma spațiu în interiorul incintei.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Suporturile montate pe tiparul de orificii exterioare ale cadrului asigură alinierea tridimensională rezistentă a dulapurilor din oțel grupate cu funcţie de „autodistanţare”. Această metodă de grupare a dulapurilor are avantajul realizării unei legături la masă directe între cadrele dulapurilor.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 6 suporturi cu accesorii de montare.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.