Balamale, HHI-A
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Balamale, HHI-A
Capacul poate fi deschis rapid, iar riscul de a-l pierde este inexistent în cazul utilizării balamalelor la cutiile de terminații din aluminiu.
Detalii
Beneficii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Utilizând acest accesoriu
- Material: Aluminiu.
- Pentru cutie: HHI02: HALP080806GE to HALP082506GE. HHI03: HALP121208GE to HALP236011GE.
- Cantitate pachet: Set de 2 balamale în HHI2 şi 3 balamale în HHI3. Accesoriile de montare sunt incluse.
- The cover on terminal boxes can be opened quickly while maintaining contact
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the aluminum terminal box's cover
- Terminal boxes require machining before the hinges can be mounted
Specificații
Material
Aluminiu
Finish
Mill
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.