Inserturi, ALIS
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Inserturi, ALIS
O soluție flexibilă care permite mai multe opțiuni de încuiere a dulapului, pentru a limita accesul în interior.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Înlocuiesc inserturile standard dublu-bit 3 mm din încuietoarea ALL503.
- Material: Zamac placat cu crom.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
Specificații
Finish
Chrome Plated
Material
Zamak
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.