Suporturi interioare pentru asociere | Dulapuri industriale, CCI
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Suporturi interioare pentru asociere | Dulapuri industriale, CCI
Dulapurile pot fi asociate rapid, fără a necesita unelte.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Suporturile pentru asociere cu fixare rapidă asigură o ranforsare rigidă a ansamblului de dulapuri. Se asigură distanţarea corectă între dulapuri. Pentru montare, nu sunt necesare unelte.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 6 suporturi cu accesorii de montaj.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni


Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.