Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Cofret pentru panou de comandă, OICE

Dulapul din oţel pentru controlul interfeţei cu operatorul OICE are un tipar de orificii pre-prelucrat pentru a permite fixarea pe un braţ pivotant, plus o placă frontală detaşabilă cu grad de protecţie IP 55. Componentele pot fi montate cu uşurinţă datorită plăcii frontale detaşabile, dar vor fi, de asemenea, accesibile cu uşurinţă utilizând uşa din spate. Mânerele laterale de pe dulap sau cofret permit mişcarea cu uşurinţă a dulapului sau a cofretului în poziţia de lucru.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

CE UKCA

GOST

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu; Aluminiu
Color Light Gray
Finish Vopsit Pulbere
Color Code RAL 7035
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.