Skip to main content
Vă rugăm să selectați țara/preferințele de limbă

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Panou de comandă, OICP

Dulapul de comandă din aluminiu pentru controlul interfeţei operatorului OICP are un tipar de orificii pre-prelucrat pentru a permite fixarea dorită pe un braţ pivotant, o placă frontală detaşabilă şi grad de protecţie IP 65. Componentele pot fi montate cu uşurinţă datorită plăcii frontale detaşabile, dar vor fi, de asemenea, accesibile cu uşurinţă utilizând un panou posterior detaşabil. Mânerele laterale de pe dulap sau cofret permit mişcarea cu uşurinţă a dulapului sau a cofretului în poziţia de lucru dorită. Carcasa din aluminiu va disipa mai multă căldură decât o carcasă din oţel , ceea ce poate elimina nevoia de ventilaţie suplimentară.

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin

Standarde industriale

CE UKCA

GOST

Aflaţi mai multe Citiți mai puțin Imprimați această pagină
Detalii

Caracteristici

Specificații

Material Aluminiu
Color Anthracite Gray
Finish Vopsit Pulbere
Color Code RAL 7016
Beneficii
Resurse Accesorii
Avertizare
Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.