Protecţie încuietori | Cofrete cu montaj pe perete, PLC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Protecţie încuietori | Cofrete cu montaj pe perete, PLC
Protecţia mânerului este montată peste încuietoarea existentă. Încuietoarea standard este complet acoperită şi nu este accesibilă atunci când este fixată protecţia. Diametrul maxim al arcului mânerului este de 10 mm.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Protecţia mânerului este montată peste încuietoarea existentă. Încuietoarea standard este complet acoperită şi nu este accesibilă atunci când este fixată protecţia. Diametrul maxim al arcului mânerului este de 10 mm.
- Material: Oţel inoxidabil.
- Cantitate pachet: O bucată.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.