Uşă standard masivă | Dulapuri industriale, DN
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Uşă standard masivă | Dulapuri industriale, DN
Această ușă înlocuiește panoul spate al unui dulap industrial, pentru a permite accesul dinspre spate la echipamentele montate în partea din față sau pentru a monta contrapanourile spate in spate, în scopul de a crește spațiul disponibil pentru montaj.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Uşă standard prevăzută cu sistem de închidere dublu-bit de 3 mm şi cadru de uşă. Kit-ul de accesorii pentru uşă DNMK (balamale, tije de prindere) trebuie comandat separat. Permite toate opţiunile aferente programului de încuiere şi balamalele cu deschidere la 180°. Compatibilă cu gama de dulapuri combinabilă și compactă.
- Material: Placă din oţel de 2 mm.
- Încărcare max.: 800 N.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Cerințe montaj: Daca anterior nu a fost montată o uşă este necesar kit-ul DNMK.
- Cantitate pachet: 1 bucată.
Specificații
Color
Light Gray
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color Code
RAL 7035

Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.