Capac buton, PBW
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Capac buton, PBW
Capacul butonului din oţel inoxidabil 316L asigură protecţie pentru întrerupătoarele cu buton.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Descriere: Apărătoare pentru întrerupătorul cu buton.
- Material: Oţel inoxidabil AISI 316L şi sticlă 150 × 130 × 6.
- Dimensiune: 180 × 160 × 70.
- Grad de protecție: IP 66 | TIP 4X.
- Cantitate pachet: 1 piesă cu accesorii de montaj.
Specificații
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.