Kit de combinare interioară, CCJ
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Kit de combinare interioară, CCJ
Suporturi identice pentru plăcile de separare, care pot fi utilizate la plăcile de separare de toate dimensiunile, prin aceasta asigurându-se un grad înalt de adaptabilitate și de reducere a stocurilor necesare pentru fabricanții de panouri și pentru comercianți.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Montat pe profilul cadrului. Se poate utiliza pe profilul cadrului vertical sau orizontal.
- Material: Oţel zincat de 3 mm.
- Cantitate pachet: 6 suporturi cu accesorii de montare.
Specificații
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
Mandatory
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.