Garnitură de combinare cu montaj mural, CK
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Garnitură de combinare cu montaj mural, CK
Garnitură de etanșare ușor de aplicat pentru etanșarea cofretelor cu deschideri prelucrate, care permite numeroase configurații.
Detalii
Beneficii
Resurse
Videoclip
Caracteristici
- Descriere: Kitul de combinare cu montaj mural se utilizează atunci când clientul doreşte să asocieze două sau mai multe cofrete cu montare murală unul lângă celălalt. Acest lucru îi permite clientului să creeze mult mai multe configuraţii de dulapuri decât înainte.
- Material: Cauciuc EPDM cu grosime de 10 mm.
- Cantitate pachet: Garnitura de combinare se livrează sub formă de puzzle împreună cu accesoriile de montare.
Specificații
Package Quantity
1
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni

- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.