Ușă vitrată, ADC
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Ușă vitrată, ADC
Componentele electrice sunt vizibile cu ușa închisă, ceea ce permite menținerea protecției împotriva factorilor externi și împiedică accesul personalului neautorizat.
Detalii
Beneficii
Resurse
Accesorii
Caracteristici
- Descriere: Montată pentru a înlocui uşa standard, asigură vizibilitate maximă asupra componentelor instalate în cofret. Permite toate opţiunile aferente programului de încuiere.
- Material: Oţel de 1.2 mm / 1.5 mm pentru şi cofrete cu o înălţime sau lăţime de 500 mm sau mai mare / 2 mm pentru şi cofrete cu o înălţime sau lăţime de 800 mm sau mai mare şi sticlă securizată clară de 4 mm.
- Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7035.
- Protecție: Conformă cu IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Cantitate pachet: 1 buc.
Specificații
Color
Light Gray
Material
Oţel Zincat
Finish
Vopsit Pulbere
Color Code
RAL 7035
Manual de instalare/Fișă de instrucțiuni
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.