Plug-In Unit U-Profile Front Panel for Static Trapezoid Handle
Treci cu mouse-ul pentru a mări imaginea sau fă clic pentru a o mări.
Plug-In Unit U-Profile Front Panel for Static Trapezoid Handle
U-profile front panel. Enables the assembly of a plastic or Alu-profile static trapezoid handle. The front panel can be shielded with a textile gasket.
Detalii
Resurse
Caracteristici
- Al extrusion, front anodized, rear conductive, alignment pin pressed-in, stainless steel
- Front panel, U-profile, shieldable
Specificații
Material
Aluminiu
Finish
Anodized; Passivated
Accessory Type
Front panel
Product Type
Front Panel
Type
Front Panel for Handle (PIU)
EMC Shielding
No (Retrofittable)
Catalog
Raport de testare
- Avertizare
- Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.