详情
应用场景图片
资源
功能
- Quick locking system for outer diameters up to 400 mm
- Achieved noise reduction up to 16 dB(A) in controlled testing
- Compliant for sound insulation design according to DIN 4109
- Reaction-to-fire classification is "E" in compliance with DIN EN 13501-1
技术参数
温度
-50 to 110 °C
温度
-58 to 230 °F
完成
电镀锌
材料
钢;EPDM-SBR 橡胶
测试报告
- 警告
- 应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书,或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告,可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。