Skip to main content
请选择您的国家/地区及语言偏好

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

电气柜解决方案

面板内和面板间解决方案
ERIFLEX_PH40135g_Panel.png image

针对复杂电气柜的创新、节省空间的解决方案

对于当今的电气柜,设计和最大限度地利用空间对于低压电力连接至关重要。依托 nVent ERIFLEX 独特的创新技术,您可显著缩减电气柜布局占地面积。

自成立以来,nVent ERIFLEX 持续推出颠覆性产品革新电气柜安全领域,包括 1987 年首创的柔性母线 (FLEXIBAR)。除了布局广泛的绝缘子、支撑件、配电和接地模块以及编织带产品外,nVent ERIFLEX 仍在继续创新,于 2017 年推出了 nVent ERIFLEX Advanced Technology,为柔性母线树立安全与创新新标杆。

面板内解决方案


nVent ERIFLEX Products

nVent ERIFLEX 提供低压配电连接解决方案,其紧凑型设计可在空间受限场景下有效缩减电气柜体积。nVent ERIFLEX 产品组合在保障电气柜安全性的同时,可减少潜在热点问题,尤其适用于需承载更高功率及更大电流容量的场景。

nVent ERIFLEX Advanced technology 通过创新解决方案将安全防护提升至核心地位,同时全面符合国际标准要求。该技术融合低烟、无卤素及阻燃特性,显著提升电气柜的安全。

nVent ERIFLEX 解决方案符合 IEC、ANSI/UL 等国际标准,并满足 DNV GL、ABS 等垂直行业专用规范,可广泛应用于诸多应用场景。

nVent ERIFLEX 解决方案适用于额定电压达 1000VAC IEC/UL、1500VDC IEC/UL,电流容量覆盖 80A 至 7400A 的电气系统。

面板间解决方案


nVent ERIFLEX Products

使用 nVent ERIFLEX 面板间解决方案加快安装速度,同时降低成本

nVent ERIFLEX 通过全球最终用户应用的深入洞察与专业知识,提供全面的创新可靠产品系列,带来降低总安装成本、提升设计灵活性的低压配电*解决方案。

nVent ERIFLEX 拥有丰富的扁平导线产品,包括nVent ERIFLEX FLEXIBAR Advanced 绝缘柔性母线和 nVent ERIFLEX IBSB 绝缘电力编织带,这两种导线的横截面均小于电缆。

nVent ERIFLEX 扁平导线的柔韧性可确保:

ERIFLEX_Icon_SpaceWeightSavings.png image

节省配电板空间并减轻重量,

得益于符合 IEC 61439-1 和 UL 60950 标准的强化绝缘设计

ERIFLEX_Icon_TimeCostReduction.png image

装配时间与成本缩减、

生产现场吞吐量的提升以及现场维护简化

LENTON_Icon_Testing.png image

配电板的可靠性

也得到了增强,得益于我们的 Advanced Technology 和无接线片扁平导线(可减少热点数量)。

特色产品


nVent ERIFLEX FleXbus 系统

  • 总安装成本至少降低 20%
  • 即用型;不需要专门的工具或人力
  • 相比于母线槽或带有多条电缆和接线片的电线槽/电缆托盘,安装速度快 50%
  • 多功能、可定制、用户友好且美观,适用于短距离(最多10 米)应用场合
  • 实现几乎任何布局,克服现场发现的任何缺陷
查看产品
ERIFLEX_PH32160_EriflexAdv.png image

nVent ERIFLEX Flexibar Advanced

  • 安装便捷,即取即用
  • 低轮廓、轻量化、柔韧性强;非常适合狭小的空间
  • 与传统线缆相比,节省 20% 的空间
查看产品

抢先了解 nVent ERIFLEX 新品动态!

立即订阅下方新闻通讯,获取实用资源、项目技巧及新产品资讯。

订阅新闻通讯