Rechenzentren
Produkte | 325 Ergebnisse (2571 artikel)

PEMSA-Gitterrinnenabdeckung
Massive Kabelrinne aus Metall zum Schutz und zur Sicherung der Hochleistungskabelinstallation.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 60 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 100 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 300 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 150 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 200 mm
PEMSA-Gitterrinnenabdeckung, 400 mm

PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenträger
Effektive Abstützung der Gitterrinne von einer einzigen Gewindestange für Light-Duty-Installationen.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
PEMSA-Gitterrinne Light-Duty-Deckenstütze

PEMSA-Gitterrinne Universalklemme
Eine robuste, verstärkte Zubehörbefestigung für das PEMSA-Gitterrinnen-System für eine robuste Befestigung bei einfacher Installation.


Automatisch öffnendes Einhausungsdach
Dach, das an ein Feuerbekämpfungssystem angeschlossen werden kann.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Automatisches Deckblech für Einhausung, 1200 B 600 T, RAL 7021

RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler
Reihenbasierte Kühlmittelverteiler RackChiller CDU800 für die Flüssigkeitskühlung in mehreren Racks.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler, 87x31x47 Zoll, 800 kW, 3-ph, 480 V (US)
RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler, 87x31x47 Zoll, 800 kW, 3-ph, 480 V (DE)

Varistar CP Serverschrank
Geschweißter Stahlrahmen für hohe statische Lastanforderungen. Auf die Integration von 19-Zoll IT-Ausrüstung ausgerichtet.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP , RAL 7021, Einzelschrank, 42 HE, 2000 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP , RAL 7021, Einzelschrank, 42 HE, 2000 H, 800 B, 1200 T
Varistar CP , RAL 7021, Einzelschrank, 47 HE, 2200 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP , RAL 7021, Einzelschrank, 47 HE, 2200 H, 800 B, 1200 T
Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank, 42 HE, 2000 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, anreihbar, 42 HE, 2000 H, 800 B, 1200 T
Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank, 47 HE, 2200 H, 600 B, 1200 T
Varistar CP Serverschrank, RAL 7021, Anreihschrank, 47 HE, 2200 H, 800 B, 1200 D

Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung
Perforierte Varistar CP-Stahltür, IP 20 mit 3-Punkt-Verriegelung
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 29 HE, 1400 H, 800 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 52 HE, 2450 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 800 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 52 HE, 2450 H, 800 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 42 HE, 2000 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 24 HE, 1200 H, 800 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 33 HE, 1600 H, 800 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 600 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 38 HE, 1800 H, 800 B
Varistar CP Stahltür, perforiert mit 3-Punkt-Verriegelung,RAL 7021, 47 HE, 2200 H, 800 B

BD Zweipoliger Verteilerblock, 100 / 125 A, 40 A
Kompakter 2-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Zweipoliger Verteilerblock, 40 A, 2 netz- u. 15 Abgänge

TD Kompakter vierpoliger Verteilerblock, 40 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock, 40 A, 2 netz- u. 11 Abgänge

TR Vierpoliger Verteilerblock, 125 A
Kompakter 4-poliger Kleinverteiler mit ergonomischem Design für maximale Leistung bei minimalem Platzbedarf.
KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Vierpoliger Verteilerblock mit Anschlussbolzen, 125 A

KatalognummerArtikelnameAdd to Quote action
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 100 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 15 mm, 14 mm Hex-Breite, M4-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 20 mm, 17 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 30 mm, 30 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 41 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 50 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 75 mm, 65 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 80 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 80 mm, 65 mm Hex-Breite, M16-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 100 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 20 mm, 17 mm Hex-Breite, M4-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 25 mm, 19 mm Hex-Breite, M5-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 25 mm, 19 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 35 mm, 41 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 40 mm, 46 mm Hex-Breite, M6-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 50 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 45 mm, 41 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 50 mm, 50 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 60 mm, 55 mm Hex-Breite, M8-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M10-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 70 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde
Isolator für Niederspannungen, metr. Gew., 75 mm, 65 mm Hex-Breite, M12-Gewinde