Thermostat, ETR
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Thermostat, ETR
Der einstellbare Temperaturthermostat ETR mit einem NO (Normally Open)- oder NC (Normally Closed)-Kontakt für beliebige Gehäuse wird zur Steuerung von installierten Geräten verwendet. Solche Geräte können Filter- oder Heizlüfter sein, die bei der benutzerdefinierten Temperaturstufe ein- oder ausgeschaltet werden müssen. Das Ergebnis sind reduzierte Betriebskosten.
Industrie-Standards
UL 508A Component Recognized
cULus_UL Listed
CE
UKCA
EAC
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Thermostat mit Wechselkontakten (NC/N0 - Grundeinstellung geschlossen/offen), zur Kontrolle der Temperatur. ETR202 mit Grundeinstellung geschlossen (rot) zur Regulierung von Heizungen. ETR201 mit Grundeinstellung offen (blau) zur Steuerung von Kühlgeräten oder Signalisierungen. Sensorelement Thermostatisches Bimetall. Montage-Clip für 35mm DIN-Schiene (EN 60715).
- Material: Plastik gemäß UL94 V-0.
- Einstellbereich: 0 °C bis 60 °C.
- Schalterleistung: 240 V AC, 10(2) A, 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W. Werte in Klammern für individuelle Belastungen.
- Betriebstemperatur: -20 °C bis +80 °C.
- Lebensdauer: > 100.000 Zyklen.
- Anschluss: Schraubklemme für Kabel (0.5 bis 2.5 mm²).
- Schutzart: IP 20.
- Zertifikate: CE, EAC, cULus_UL Listed.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Switch capacity: 240 V AC, 10(2) A. 120 V AC, 15(2) A. 24 V DC, 30 W; value in brackets for inductive load
- Operating temperature: -20 °C to +80 °C
- Service life: > 100,000 cycles
- Connection: Screw terminal for cable (0.5 to 2.5 mm²)
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Katalog
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.