Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Centro de datos

Centro de datos

Subcategorías

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Empresa, hiperescala, multiinquilino

Detalles
Edge Compute y microcentro de datos

Edge Compute y microcentro de datos

Detalles

Productos | 323 resultados (2567 artículos )

PH41151.jpg image

Abrazadera universal para bandeja de rejilla PEMSA

Proporciona una fijación de accesorios reforzada y resistente para el sistema de bandeja de rejilla PEMSA para garantizar una fijación robusta con facilidad de instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazadera universal para bandeja de rejilla PEMSA, negro
Abrazadera universal para bandeja de rejilla PEMSA
varistar containment systems

Puerta corredera de contención de pasillo

Puertas de cierre de pasillo en diferentes versiones.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Puerta Corredera de Contención de Pasillo, Manual, 1200W, RAL 7021
Puerta corredera de contención de pasillo, automática, 1200W, RAL 7021
Puerta Batiente de Contención de Pasillo, Manual, 1200W, RAL 7021
automatic enclosure top covers

Pasillo de contención automática Top Cover

Cubierta superior que se puede conectar a un sistema de extinción de incendios.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cubierta superior automática de la contención del pasillo, 1200W 600D, RAL 7021
Coolant Distribution Unit, CDU, direct to chip cooling, in row cooling, data center cooling

Unidad de distribución de refrigerante RackChiller CDU800

Unidad de distribución de refrigerante en filas RackChiller CDU800 diseñada para refrigeración líquida en varios racks.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
U distr refrig RackChiller CDU800, 87 x 31 x 47 pulg., 800 kW, trif 480 V (US)
U distr refrig RackChiller CDU800, 87 x 31 x 47 pulg., 800 kW, trif 480 V (DE)
SCHROFF-3D-H85586-VaristarCP-009Front02-EN-2001.jpg

Varistar CP Server Cabinet

Marco de acero soldado para alta carga estática requirments. Preparado para la integración de 19" de los activos de TI.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar CP Gabinete de Servidor, RAL 7021, Único, 42 U, 2000H, 600W, 1200D.
Varistar CP Gabinete de Servidor, RAL 7021, Único, 42 U, 2000H, 800W, 1200D.
Varistar CP Gabinete de Servidor, RAL 7021, Único, 47 U, 2200H, 600W, 1200D.
Varistar CP Gabinete de Servidor, RAL 7021, Único, 47 U, 2200H, 800W, 1200D.
Varistar CP Gabinete para Servidores, RAL 7021, Side-by-Side, 42 U, 2000H, 600W, 1200D.
Varistar CP Gabinete para Servidores, RAL 7021, Side-by-Side, 42 U, 2000H, 800W, 1200D.
Varistar CP Gabinete para Servidores, RAL 7021, Side-by-Side, 47 U, 2200H, 600W, 1200D.
Varistar CP Gabinete para Servidores, RAL 7021, Side-by-Side, 47 U, 2200H, 800W, 1200D.
21630098.451.tif image

Varistar CP Puerta de acero, perforada con bloqueo de 3 puntos

Varistar CP Puerta de acero perforada, IP 20 con bloqueo de tres puntos.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 42 U, 2000H, 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 47 U, 2200H, 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 52 U, 2450H, 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 24 U, 1200H, 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 29 U, 1400H, 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 33 U, 1600H, 800W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H, 600W
Puerta de acero Varistar CP, perforada con bloqueo de 3 puntos, RAL 7021, 38 U, 1800H, 800W
PH34226.jpg image

Bloque de distribución bipolar BD, 40 A

Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. bipolar, 40 A, conex. lat. de 2 líneas y 15 de carga
PH3372.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 40 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri., 40 A, conex. lat. de 2 líneas y 11 de carga
PH4372.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TR, 125 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 125 A
PH5235.jpg image

Aislantes de bajo voltaje ISO-TP, rosca métrica

Aislante eléctrico de baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 100 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 100 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 15 mm, ancho hex. de 14 mm, rosca M4
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 20 mm, ancho hex. 17 mm, rosca M4
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 20 mm, ancho hex. 17 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 25 mm, ancho hex. 19 mm, rosca M5
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 25 mm, ancho hex. 19 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 30 mm, ancho hex. 30 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 30 mm, ancho hex. 30 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 30 mm, ancho hex. 30 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 35 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. de 46 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. 46 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. 46 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 40 mm, ancho hex. 46 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 41 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 45 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M6
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 50 mm, ancho hex. 50 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M16
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 60 mm, ancho hex. 55 mm, rosca M8
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 70 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 70 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 70 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 75 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M10
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 75 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 80 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M12
Aislantes de bajo voltaje, rosca métrica, 80 mm, ancho hex. 65 mm, rosca M16
PH22073.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-250

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 250 A
PH31562.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-250

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 250 A