Bisagras, HHI-A
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bisagras, HHI-A
La cubierta se puede abrir rápidamente y el riesgo de perderla es inexistente si se utilizan bisagras en las cajas de bornas de aluminio.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Con estas bisagras conseguimos la apertura de la tapa a 150°. Requiere mecanizado.
- Material: Aluminio.
- Para caja: HHI02: HALP080806GE a HALP082506GE. HHI03: HALP121208GE a HALP236011GE.
- Cantidad por embalaje: Juego de 2 bisagras en HHI02, y 3 bisagras en HHI03. Se incluye material de montaje.
- La cubierta en las cajas de terminales se puede abrir rápidamente a la vez que se mantiene el contacto
- Las cajas de terminales requieren maquinizado antes de montar las bisagras
- Maintenance operations can be performed easily without the risk of loosing the aluminum terminal box's cover
Especificaciones
Material
Aluminio
Acabado
Molino
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.