Puertas Accesorios para armarios IEC Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtros Métrico | Sistema imperial Contraer todoExpandir todo Aplicaciones Automatización de fábricas y control de procesos (239) Controles y motores (234) Distribución de alimentación (201) EMC (1) Entornos corrosivos (5) Entornos higiénicos (1) Petróleo y gas (15) Ver todo Ver menos Altura 0.59in (1) 0.61in (2) 0.63in (8) 0.65in (4) 0.96in (10) 0.98in (2) 1.1in (1) 1.18in (7) 1.2in (1) 1.22in (1) 1.3in (10) 1.38in (3) 1.46in (16) 1.54in (1) 1.57in (1) 1.73in (2) 1.79in (2) 1.81in (2) 1.89in (1) 1.97in (3) 2.01in (2) 2.03in (1) 2.05in (1) 2.17in (1) 2.19in (1) 2.22in (1) 2.44in (2) 2.68in (1) 2.91in (1) 2.95in (4) 2.97in (2) 2.99in (2) 3.01in (1) 3.07in (1) 3.19in (3) 3.21in (1) 3.62in (1) 3.94in (3) 4.09in (6) 4.57in (1) 5.51in (5) 5.91in (6) 6.18in (1) 6.44in (2) 7.09in (1) 7.87in (6) 8.19in (1) 9.21in (1) 9.84in (7) 10.24in (2) 10.69in (2) 10.71in (2) 11.42in (6) 11.61in (4) 11.81in (7) 12.76in (2) 13.31in (1) 13.46in (2) 14.17in (1) 14.72in (4) 15.55in (4) 15.75in (13) 17.24in (1) 17.52in (2) 18.66in (3) 19.49in (4) 19.69in (10) 21.18in (1) 21.46in (2) 22.6in (4) 23.43in (6) 23.62in (10) 25.12in (1) 26.54in (1) 27.36in (2) 27.56in (1) 27.95in (1) 29.06in (1) 29.33in (1) 29.53in (2) 30.47in (3) 31.3in (2) 31.5in (5) 36.93in (1) 37.2in (1) 38.35in (2) 39.17in (4) 39.37in (6) 42.6in (2) 44.8in (1) 45.08in (1) 45.4in (2) 46.22in (2) 46.53in (1) 46.54in (5) 47.05in (4) 47.24in (7) 52.68in (1) 53.27in (2) 54.41in (8) 55.12in (3) 61.14in (2) 62.28in (7) 62.99in (8) 69.02in (2) 69.09in (1) 70.16in (17) 70.87in (13) 76.89in (2) 76.97in (1) 78.03in (18) 78.74in (12) 84.76in (2) 84.84in (1) 85.91in (10) 86.61in (1) Ver todo Ver menos Aplicar Altura 15mm (1) 16mm (10) 17mm (4) 24mm (5) 25mm (7) 28mm (1) 30mm (8) 31mm (1) 33mm (10) 35mm (3) 37mm (16) 39mm (1) 40mm (1) 44mm (2) 45mm (2) 46mm (2) 48mm (1) 50mm (3) 51mm (2) 52mm (2) 55mm (1) 55.5mm (1) 57mm (1) 62mm (2) 68mm (1) 74mm (1) 75mm (4) 76mm (4) 77mm (1) 78mm (1) 81mm (3) 82mm (1) 92mm (1) 100mm (3) 104mm (6) 116mm (1) 140mm (5) 150mm (6) 157mm (1) 164mm (2) 180mm (1) 200mm (6) 208mm (1) 234mm (1) 250mm (7) 260mm (2) 272mm (4) 290mm (6) 295mm (2) 300mm (9) 335mm (2) 338mm (1) 342mm (2) 360mm (1) 374mm (4) 395mm (2) 400mm (15) 438mm (1) 445mm (2) 474mm (3) 495mm (2) 500mm (12) 538mm (1) 545mm (2) 574mm (4) 595mm (3) 600mm (13) 638mm (1) 674mm (1) 695mm (1) 700mm (2) 710mm (1) 738mm (1) 745mm (1) 750mm (2) 774mm (3) 795mm (1) 800mm (6) 938mm (1) 945mm (1) 974mm (2) 995mm (2) 1000mm (8) 1082mm (2) 1138mm (1) 1145mm (1) 1153mm (2) 1174mm (2) 1182mm (6) 1195mm (2) 1200mm (9) 1338mm (1) 1353mm (2) 1382mm (8) 1400mm (3) 1553mm (2) 1582mm (7) 1600mm (8) 1753mm (2) 1755mm (1) 1782mm (17) 1800mm (13) 1953mm (2) 1955mm (1) 1982mm (18) 2000mm (12) 2153mm (2) 2155mm (1) 2182mm (10) 2200mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 0.55in (1) 0.59in (10) 0.63in (15) 0.67in (3) 0.76in (1) 0.87in (2) 0.9in (1) 0.91in (17) 0.94in (2) 1.02in (2) 1.06in (3) 1.18in (8) 1.22in (1) 1.26in (4) 1.34in (1) 1.38in (13) 1.5in (1) 1.54in (1) 1.57in (2) 1.65in (1) 1.7in (1) 1.9in (2) 1.96in (3) 1.97in (3) 2.01in (2) 2.17in (2) 2.4in (1) 2.87in (1) 2.91in (1) 3.54in (3) 5.67in (1) 6.3in (1) 6.46in (2) 6.93in (1) 7.28in (1) 7.32in (2) 7.87in (3) 9.41in (2) 9.45in (1) 9.65in (2) 9.76in (1) 10.12in (1) 10.28in (2) 11.5in (2) 11.61in (6) 11.81in (5) 13.7in (1) 14.6in (1) 14.61in (1) 14.72in (4) 15.43in (2) 15.47in (7) 15.55in (6) 15.75in (22) 16.79in (1) 17.64in (1) 18.11in (1) 18.15in (4) 19.17in (1) 19.37in (3) 19.41in (12) 19.49in (5) 19.69in (7) 21.57in (1) 22.09in (5) 22.24in (6) 22.83in (1) 23.31in (1) 23.35in (27) 23.43in (8) 23.62in (43) 24.67in (1) 25.39in (1) 25.98in (1) 27.05in (1) 27.24in (2) 27.36in (1) 29.45in (1) 29.53in (3) 29.96in (4) 30.12in (6) 31.18in (1) 31.22in (17) 31.3in (4) 31.5in (40) 33.27in (1) 33.86in (1) 39.06in (1) 39.09in (4) 39.1in (1) 39.37in (6) 41.73in (1) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 14mm (1) 15mm (10) 16mm (15) 17mm (3) 19mm (1) 22mm (2) 23mm (18) 24mm (2) 26mm (2) 27mm (3) 30mm (8) 31mm (1) 32mm (4) 34mm (1) 35mm (13) 38mm (1) 39mm (1) 40mm (2) 42mm (1) 43mm (1) 48mm (2) 50mm (6) 51mm (2) 55mm (2) 61mm (1) 73mm (1) 74mm (1) 90mm (3) 144mm (1) 160mm (1) 164mm (2) 176mm (1) 185mm (1) 186mm (2) 200mm (3) 239mm (2) 240mm (1) 245mm (1) 248mm (1) 250mm (1) 257mm (1) 261mm (2) 292mm (2) 294mm (3) 300mm (8) 348mm (1) 371mm (2) 374mm (4) 392mm (2) 393mm (7) 394mm (3) 400mm (25) 427mm (1) 448mm (1) 460mm (1) 461mm (4) 487mm (1) 492mm (3) 493mm (12) 495mm (3) 500mm (9) 548mm (1) 561mm (5) 565mm (6) 580mm (1) 592mm (1) 593mm (27) 595mm (4) 600mm (47) 627mm (1) 645mm (1) 660mm (1) 687mm (1) 692mm (2) 695mm (1) 748mm (1) 750mm (3) 761mm (4) 765mm (6) 792mm (1) 793mm (17) 795mm (2) 800mm (42) 845mm (1) 860mm (1) 992mm (2) 993mm (4) 1000mm (6) 1060mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Fondo 0.12in (2) 0.25in (1) 0.31in (2) 0.35in (2) 0.42in (1) 0.47in (6) 0.51in (1) 0.53in (8) 0.55in (4) 0.56in (5) 0.59in (11) 0.61in (31) 0.65in (4) 0.66in (64) 0.67in (90) 0.72in (2) 0.75in (2) 0.77in (10) 0.87in (2) 0.95in (2) 0.98in (3) 1.02in (1) 1.06in (4) 1.09in (3) 1.18in (14) 1.22in (1) 1.38in (1) 1.4in (5) 1.42in (2) 1.57in (7) 1.59in (15) 1.61in (4) 1.68in (1) 1.7in (1) 1.72in (1) 1.81in (1) 1.88in (2) 1.89in (2) 1.9in (1) 1.93in (3) 2.01in (4) 2.09in (11) 2.1in (2) 2.19in (1) 2.31in (11) 2.4in (1) 2.44in (1) 2.47in (1) 2.72in (1) 2.76in (5) 2.8in (19) 2.91in (1) 3.03in (1) 3.54in (1) 3.56in (1) 4.26in (2) 5.39in (2) 7.95in (2) 14.37in (2) Ver todo Ver menos Aplicar Fondo 3mm (2) 6.3mm (1) 8mm (2) 9mm (2) 11mm (1) 12mm (6) 13mm (1) 14mm (17) 15mm (41) 16mm (1) 17mm (158) 18mm (2) 19mm (2) 19.5mm (2) 20mm (8) 22mm (2) 24mm (2) 25mm (3) 26mm (1) 27mm (4) 27.6mm (3) 30mm (14) 31mm (1) 35mm (1) 36mm (7) 40mm (7) 41mm (19) 43mm (2) 44mm (1) 46mm (1) 48mm (5) 49mm (3) 51mm (4) 53mm (13) 56mm (1) 59mm (11) 61mm (1) 62mm (1) 63mm (1) 69mm (1) 70mm (5) 71mm (19) 74mm (1) 77mm (1) 90mm (2) 131mm (2) 137mm (2) 202mm (2) 365mm (2) Ver todo Ver menos Aplicar Grado de protección NEMA Tipo 4X (1) NEMA tipo 12 (40) NEMA tipo 13 (39) IP20 (9) IP21 (3) IP44 (60) IP54 (1) IP55 (54) IP65 (10) IP66 (6) IK07 (55) IP2XC (27) Ver todo Ver menos Familia de productos Autoportante (277) Interfaz hombre-máquina (13) Accesorios generales IEC (2) Cajas Terminales (8) Montado en la pared (162) Material del armario Policarbonato (4) Acero inoxidable (16) ABDOMINALES (4) Aluminio (2) Acero galvanizado (1) Acero dulce (389) Poliéster (26) Ver todo Ver menos Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: PuertasVer todos los filtros (1) SubcategoríasPuerta plena de acero | Armarios autoportantes, DNDetallesPuerta transparente | Armarios autoportantes, DNGDetallesKit de montaje de puerta | Armarios autoportantes, DNMKDetallesPuerta plena de acero inoxidable, DNSSDetallesPuertas de cristal de acero inoxidable, DNGSDetallesKit de montaje de puerta en armarios de acero inoxidable, DNMKSDetallesPuerta lateral, DNSDetallesPuerta interior | Armarios autoportantes, DIDetallesInsertos, LIDetallesCubierta de cierre de la maneta de elevación, LLHDetallesCubierta de cierre de la maneta de elevación, LLHSDetallesSistema de cierres para maneta de elevación, LHCDetallesManecilla en T, LLTHDetallesLlaves, LSKDetallesMulti llave, LSMKDetallesBisagras 180°, DHNDetallesTope de puerta | Armarios autoportantes, DSTPDetallesGuía de puerta, DWDetallesSoporte de puerta de plástico, DPSLDetallesPortaplanos | Armarios autoportantes, DRBDetallesPortaplanos | Armarios autoportantes, DRBSDetallesPortadocumentos, DRADetallesPupitre para planos, DDKDetallesInterruptor de puerta, DSWDetallesPerfiles de montaje para marco de puerta, DCPDetallesBandeja para teclado, UKTDetallesPuertas de aluminio transparentes, ADADetallesKits de montaje, ADAMK/ADABMKDetallesSoporte para tubo, CONHDetallesBarra de interconexión, FMBDetallesKit de bloqueo de puerta principal, FMDDetallesSistema actuador, FMADetallesSistema de bloqueo esclavo, FMSDetallesDivisor vertical | Armarios autoportantes, CDVDetallesDivisor horizontal | Armarios autoportantes, CDHDetallesPanel superior e inferior | Armarios autoportantes, DPCDetallesPanel superior e inferior ventilados | Armarios autoportantes, DPCVDetallesPuerta parcial | Armarios autoportantes, DPDetallesPanel parcial | Armarios autoportantes, DPPDetallesPanel frontal vertical | Armarios autoportantes, DPBDetallesPuerta parcial transparente para monitor, DPMDetallesPanel abatible para teclado, DPKDetallesPuerta transparente(61%), DNGEDetallesVálvula de drenaje y aireación, DPEDetallesCubierta del pulsador, PBWDetallesPuertas transparentes | Armarios murales, ADTDetallesPuertas de cristal, ADCDetallesPuertas de cristal, ADCSDetallesPuertas interiores, ADIDetallesPuerta interior de acero inoxidable, ADISDetallesInsertos, ALISDetallesCubierta para candado | Armarios murales, PLCDetallesCierres | Armarios murales, ALLDetallesCierre DIN 3 mm de acero inoxidable, ALLSDetallesManecillas | Armarios murales, ALTDetallesBisagras | Armarios murales, MMHDetallesBisagras, MMHSDetallesRetenedor de puerta | Armarios murales, ADODetallesInterruptor de puerta | Armarios murales, ADSWDetallesPerfiles de montaje para puerta, MMDPDetallesRueda posicionadora, DW-WMDetallesPerfiles horizontales de puerta | Armarios murales, DHPDetallesManecillas, UDH-CDetallesPuerta interior, UIDDetallesManecillas, UDH-MDetallesBombines semicilíndricos, LSSUDetallesRetenedor de puerta / retenedor de panel, UDSDetallesInterruptor de puerta para HDW, HDSWDetallesBisagras, STBHDetallesBisagras, SSTBHDetallesBisagras, HHI-ADetallesBisagras, DSHIDetallesBisagras, OHIDetallesEmbellecedores, OCPDetallesTornillos de aleta para cierre, OLWDetallesAsa de montaje para montar y desmontar puertas, DNTHDetallesVentana de visualización, HMIWDetalles