Cubierta del pulsador, PBW
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta del pulsador, PBW
La cubierta de acero inoxidable de grado 316L del pulsador proporciona protección para los interruptores.
Detalles
Recursos
Características
- Descripción: Protección para interruptor.
- Material: Acero inoxidable AISI de grado 316L y cristal de 150 x 130 x 6.
- Dimensión: 180 x 160 x 70.
- Grado de protección: IP66 | TIPO 4X.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.
Especificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.