Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Red de acceso

Red de acceso

FIABILIDAD PARA LAS REDES DE ACCESO

Ya sea que la red de acceso sea puramente de fibra óptica hasta el hogar (FTTH) o se base en una tecnología mixta de fibra/cobre, de fibra hasta el punto de acometida (FTTC) o de fibra al edificio (FTTB), los requisitos para la operación y el mantenimiento están cambiando de forma drástica en comparación con el acceso basado solo en circuitos de suscriptor digital. Al mismo tiempo, se han establecido expectativas para reducir el esfuerzo de mantenimiento, especialmente en la red de fibra, porque se considera más fiable que el cobre.

  • Red móvil: 4G/5G
  • Red fija: FTTx
  • Red de área local inalámbrica (WLAN)
  • Sistemas de antena distribuida (DAS)
  • Soluciones en el edificio (IBS)
  • Red de transporte

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS

Plataformas de productos avanzadas para todas las partes de la red.

Nuestra amplia gama de productos estandarizados es una excelente base para modificaciones y soluciones específicas personalizadas que se pueden conseguir de manera rápida y rentable. Nuestros productos cumplen con las directrices de EMC y baja tensión de la UE y con las directrices RoHS; muchos también cumplen con las normas UL, MIL, NEBS, Bellcore y Telcordia. Esto reduce al mínimo su gasto en diseño, verificación y pruebas. El resultado: su tiempo de comercialización es considerablemente más rápido y con menor coste.

  • La red de acceso es la red o la parte de una red de telecomunicaciones que proporciona al usuario acceso al servicio de telecomunicaciones.
  • Una red de acceso transporta señales a todos los enrutadores de una red, incluidos los enrutadores perimetrales. Los enrutadores perimetrales, a veces también llamados sistemas finales, son ordenadores o servidores que permiten la comunicación de red. La red de acceso es el término utilizado para describir una red que conecta cada enrutador o servidor que necesita acceso a Internet. Por el contrario, el término red principal se utiliza normalmente para describir el hardware principal de una red, como el hardware que comprende el concentrador principal de un proveedor de servicios de Internet.
  • Las redes de acceso, cuando se describen en relación con la conectividad a Internet, son ligeramente diferentes de las redes de acceso de radio. Las redes de acceso de radio constan de radios y antenas, nodos (o celdas) y cables de cobre o fibra óptica. El concepto es similar, pero las redes de acceso de radio se utilizan para comunicaciones y dispositivos móviles.
Outdoor electronics cabinet

Monobloque: sencillo y rentable

  • Armario de exterior con funciones intermedias
  • Aluminio
  • Pared doble: armario interno rentable, revestimiento exterior desmontable para los requisitos de instalación
  • Montaje a pared, poste o suelo
  • Sistemas de cierre
BUSCAR PRODUCTOS
outdoor electronics cabinets

Modular: altamente flexible

  • Armario de exterior de gama alta
  • Marco de perfil de aluminio
  • Revestimiento de pared doble extraíble para un fácil acceso desde todos los lados
  • Diseño y dimensiones flexibles
  • Altos requisitos de gestión térmica
  • Sistemas de cierre
BUSCAR PRODUCTOS
Outdoor electronics cabinet

Comline: el armario de pared sencillo

  • El armario para exteriores económico
  • Aluminio, pared sencilla
  • Soluciones térmicas disponibles
  • Montaje a pared, poste o suelo
  • Sistemas de cierre
BUSCAR PRODUCTOS
Outdoor Modular Double Wall Cabinet

Armarios para componentes electrónicos de exterior

  • Armarios de aluminio con exteriores de acero (uso intencionado de otro material)
  • Certificados para ferrocarriles y telecomunicaciones
  • Gestión térmica innovadora
  • IP55, antivandalismo (RC2), ignífugos, sometidos a pruebas de golpes y vibraciones
  • Resistentes a terremotos y huracanes
BUSCAR PRODUCTOS
Small Form Factor Cases, breadboard case, board enclosure

Carcasas de factor de forma pequeño

  • Interscale: el armario de chapa metálica más flexible de nVent SCHROFF con apantallamiento EMC integrado
  • Minipac: carcasa pequeña, práctica y sólida, apta para placas de circuito impreso estándar y no estándar. Se puede utilizar como armario de escritorio o para montaje a pared
BUSCAR PRODUCTOS
EuropacPRO Subrack

Subracks de 19” y chasis de 19"

Los subracks nVent SCHROFF y el chasis de montaje en rack de 19” ofrecen una plataforma flexible para aplicaciones militares, de telecomunicaciones, ferroviarias, de prueba y de medición. Con un amplio portafolio estándar basado en una plataforma modular, los subracks y el chasis de montaje en rack de 19” permiten un alto grado de flexibilidad en el diseño para cumplir con los requisitos de la aplicación, como protección contra golpes y vibraciones o apantallamiento EMC.

BUSCAR PRODUCTOS

Herramientas y servicios de diseño

Informes de prueba

Probamos nuestros productos bajo influencias ambientales extremas, como diferencias de temperatura elevadas o vibraciones.

Más información

Formulario de solicitud de armarios para exteriores

Formulario de solicitud en línea con configuraciones preseleccionadas.

COMIENCE SU DISEÑO

Recursos útiles

nVent SCHROFF enclosure and cabinet solutions for ICT

Play

Armario modular para exteriores: hoja de ventas

SCHROFF-IMG-SP-Outdoor-Modular-Telecom-EN-2010.jpg
Descargar

Armario modular para exteriores: catálogo

Outdoor_Catalog_Cover.jpg
Descargar

Contacto

¿No sabe por dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, póngase en contacto con uno de nuestros expertos hoy mismo.