Circuito al aire libre
Para señalización y comunicaciones, los dispositivos electrónicos protegidos de forma segura en armarios de exterior son de vital importancia para la seguridad ferroviaria. Los armarios de exterior de nVent SCHROFF proporcionan el doble de seguridad: protegidos en el exterior contra vandalismo y en el interior con control climático, garantizan que los componentes electrónicos alojados resistan condiciones ambientales severas de conformidad con EN 50125-3 y EN 60529.
Portafolio de productos: resistente a las vibraciones y los actos vandálicos
Diseñado para las condiciones de operación más difíciles
VERSATILIDAD.
Compatibles con los sistemas ETCS y CBTC, los armarios de exterior de nVent SCHROFF se utilizan en una gran variedad de entornos.
La versátil plataforma para armarios de exterior está diseñada pensando en la facilidad de instalación y el mantenimiento. Con funciones y capacidades flexibles, amplíe el ciclo de vida de su aplicación, garantice la seguridad y la fiabilidad, y reduzca los costes operativos que afectan al coste total de propiedad (TCO) durante la vida útil de su aplicación.
CALIDAD CERTIFICADA.
El armario modular de exterior garantiza un funcionamiento uniforme y fiable de los componentes electrónicos sensibles en entornos exteriores. Los componentes estandarizados se basan en IEC 61969.
Específicamente, el armario modular de exterior se ha diseñado con las certificaciones ferroviarias relevantes en mente, lo que lo convierte en la solución ideal para aplicaciones en las vías ferroviarias.
Calidad certificada: armario modular exterior

- IEC 61969-3 y en 50125-3
Protección contra condiciones ambientales
- EN 50125-3
Impactos y vibraciones (1 a 3 m desde el riel)
- EN 60529
Protección de entrada hasta IP55
- IEC 61587-2 y IEC 61969-3
Resistencia sísmica hasta zona 4 según el estándar Bellcore.
- EN 50125-1/-3
Resistencia al viento (180 km/h)
- EN 1627 y EN 1630
Protección contra vandalismo
- IEC 61969-2
Dimensiones de coordinación
- IEC 60068-2-75, IEC 62262 e IK 10
Prueba de impacto o martillo
Impresionante de todas maneras

El armario modular de exterior recientemente diseñado no solo cumple con las certificaciones de ferrocarril pertinentes, sino que también ofrece beneficios funcionales adicionales:
- Opciones de gestión térmica: diseño de doble pared con refrigeración activa directa por ventilador con control PWM y termostato o refrigeración mediante aire acondicionado
- Construcción de aluminio sólida, resistente a la corrosión y eficiente en relación con el peso con bloques de esquina integrados para brindar integridad estructural
- Las piezas de revestimiento, bisagras y cierres recientemente diseñados proporcionan una mejor protección contra el vandalismo
- Dimensiones flexibles y amplia gama de accesorios y también compatibilidad con accesorios de armarios de 19"
- Acceso al armario desde todos los lados para facilitar el mantenimiento
Portafolio de productos: resistente, funcional y certificado
Herramientas y servicios de diseño
Casos prácticos y proyectos de referencia

Sistemas de información para pasajeros y seguridad de estaciones de trenes
Implementación de un sistema de información y seguridad de última generación (SISS) para la estación.

Garantía de operación de trenes autónomos
Permite la operación de trenes sin conductor, incluso en condiciones de temperatura extrema.

Detección de daños en la banda de rodadura de las ruedas
Reducción del tiempo de mantenimiento mecánico y electrónico de los vehículos ferroviarios mediante el mantenimiento predictivo.