Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Descripción general de armarios

Varistar CP MIL Hero banner
GABINETES RESISTENTES Y MILITARES VARISTAR CP

Conecte y proteja los componentes electrónicos sensibles de alto rendimiento en los entornos más adversos

Más información

Armarios electrónicos y de control

Proteja y optimice su equipo

Mejore sus proyectos de ingeniería con los sólidos armarios para componentes electrónicos de interior y exterior de nVent SCHROFF.

Diseñados para ofrecer versatilidad, durabilidad y facilidad de uso, nuestros armarios ofrecen protección y rendimiento inigualables para sus componentes electrónicos, lo que agiliza su configuración como nunca antes.

Nuestro proceso optimizado le ofrece una amplia gama de opciones estándar que se pueden configurar fácilmente en línea, lo que lo hace que sea más sencillo y rápido encontrar justo lo que necesita.

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

Diseño sólido para cada entorno

Nuestros armarios están diseñados para uso en interiores y exteriores, lo que brinda una excelente protección contra la humedad, el polvo y los cambios de temperatura.

Sistemas modulares flexibles

Tanto si está organizando componentes como ampliando su configuración, nuestros armarios ofrecen la flexibilidad que necesitan los ingenieros mecánicos.

Gestión térmica superior

Evite el sobrecalentamiento y garantice un rendimiento óptimo con nuestras soluciones avanzadas de gestión térmica

Certificaciones industriales

Certificaciones industriales para garantía de calidad

Certificaciones de seguridad y rendimiento, incluido el cumplimiento de las normas UL, IEC y RoHS.




Líneas de productos de armarios

Indoor Steel Cabinets

Armario de acero para interiores

Para aplicaciones sólidas y de alta densidad.

Principales ventajas

  • Sistemas avanzados de gestión térmica
  • Estanterías modulares Configuraciones flexibles para diferentes equipos

Características principales

  • Protección contra el polvo y el agua (de IP20 a IP55)
  • Opciones de refrigeración desde ventiladores hasta enfriadores de aire a agua de 40 kW
  • Resistencia sísmica y a los golpes y vibraciones
  • Apantallamiento contra interferencias de radiofrecuencia/electromagnéticas (RFI/EMI) líder en el sector

    Buscar productosConfigurar

Indoor Aluminium Cabinet

Armario de aluminio para interiores

Para aplicaciones de laboratorio, pruebas y mediciones.

Principales ventajas

  • El diseño que ahorra espacio maximiza la eficiencia
  • Resistente y ligero para una fácil movilidad
  • Combina la funcionalidad con el atractivo estético

Características principales

  • Marco de 19" con elementos de revestimiento colocados internamente
  • Montantes visibles con ranura en T para montar accesorios en el marco
  • Amplia variedad de ruedas disponibles

Buscar productosConfigurar

Outdoor Cabinet

Armario de exterior

Para aplicaciones en exterior en telecomunicaciones, entornos industriales, así como sectores ferroviarios y de almacenamiento de energía.

Principales ventajas

  • Protege los equipos sensibles del polvo, la humedad y las temperaturas extremas.
  • Ofrece flexibilidad en el diseño y la configuración para una integración perfecta.

Características principales

  • Construcción de doble pared: mejora la integridad estructural y proporciona un aislamiento superior contra las fluctuaciones de temperatura.
  • Construcción de una sola pared: ideal para aplicaciones ligeras y fácil instalación.
SCHROFF-WBNR-N02829-CABINETSProducts4-EN_2.jpg

Armario de montaje a pared

Para interiores o exteriores. Se utiliza en ferrocarriles, telecomunicaciones o en diversos entornos industriales.

Principales ventajas

  • Adaptable a diversas necesidades de instalación, lo que mejora la flexibilidad.
  • Diseñado para durar en exteriores, lo que garantiza un rendimiento prolongado.
  • Dimensiones estándar y capacidades de integración.

Características principales

  • Construcción duradera fabricada en acero inoxidable AISI 304L
  • La protección IP66 ofrece una resistencia superior al polvo y al agua, y cumple las normas NEMA e IK10.

Novastar para interiores

Varistar CP para interiores

Pared doble exterior

Pared única exterior

Montaje a pared

Aplicaciones

Oficina/Laboratorio

Oficina/Laboratorio/Industrial/Resistente

Industrial/Resistente/Exteriores

Industrial/Resistente/Exteriores

Industrial/Resistente/Exteriores

Nivel de personalización

De bajo a medio

Alto

Alto

De bajo a medio

Alto

Características principales

Construcción en aluminio fundido o extruido

CRS: construcción soldada

CRS: construcción soldada

CRS: construcción soldada

CRS: construcción soldada

Capacidad máxima de transporte de carga

Hasta 880 lb/400 kg

Hasta 3520 lb/1600 kg

Hasta 880 lb/400 kg

Hasta 880 lb/400 kg

Hasta 880 lb/400 kg

Opción EMC

No

Especificaciones militares

No

No

No

No

Terremotos // GR-63-CORE Zona 4

No

No

No

Ver producto

Ver producto

Ver producto

Ver producto

Ver producto




Noticias y recursos

Cabinets Page-News-Telecom

Armario exterior para infraestructura crítica de telecomunicaciones

Más información
Cabinets Page-News-Varistar

Armario de refrigeración por aire/líquido

Más información
Cabinets Page-News-Varistar Exploded

Plataforma modular Varistar CP

Más información
Cabinets Page-News-Varistar CP MIL

Armario Varistar CP MiL

Más información



Productos en acción

nVent SCHROFF RACK INTEGRATED COOLER - VARISTAR LHX+

Play

Varistar CP MIL Cabinet EN

Play

nVent SCHROFF Varistar CP Server Rack

Play

Varistar CP Rugged Enclosures (English)

Play

Mission-Critical Telecom Cabinets

Play

Shaped for Tomorrow’s Energy: House, Protect, and Cool Battery Energy Storage Systems

Play


 

Contacto

¿No sabe por dónde empezar? Para todas sus necesidades de diseño, producto y servicio, póngase en contacto con uno de nuestros expertos hoy mismo.