Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Deflectores de aire

Deflectores de aire
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Montaje
    • Apantallamiento EMC
    • Ancho del rack
        Aplicar
      • Fondo
          Aplicar
        • Material
        • Acabado frontal
        • Acabado trasero
        • Altura
        • Anchura
            Aplicar
          • De conformidad con
          Filter1

          Filtro aplicado: 1

          Ver todos los filtros (1)

          Productos | 10 resultados (29 artículos )

          microtca4 filler modules

          Deflector de aire para módulos de llenado AMC

          Bloquea el flujo de aire a través de una ranura no utilizada, el bloqueo de aire se puede ajustar en un rango de 60 a 80 %.
          air baffle

          Deflector de aire para AMC Filler Module ECO

          Bloquear el flujo de aire a través de una ranura no utilizada.
          microtca4 filler modules

          MTCA.4 Módulo de relleno con deflector de aire

          Los módulos de llenado MicroTCA llenan las ranuras no utilizadas en los sistemas MTCA.1 y MTCA.4.
          MicroTCA filler modules without air baffle

          MTCA.4 Módulo de llenado sin deflector de aire

          Los módulos de llenado MicroTCA llenan las ranuras no utilizadas en los sistemas MTCA.1 y MTCA.4.
          advancedtca air deflector

          AdvancedTCA Air Deflector Panel de llenado

          AdvancedTCA Air Deflector Panel de llenado. Bloquea el aire en ranuras no utilizadas.
          advancedtca air deflector

          AdvancedTCA Panel de relleno de deflector de aire, trasero

          AdvancedTCA Panel de relleno de deflector de aire, trasero. Bloquea el aire en ranuras no utilizadas.
          advancedtca air deflector

          AdvancedTCA Air Deflector Panel de llenado

          Los paneles frontales avanzados de TCA cubren las ranuras vacías en un sistema.
          AirBender Render

          Airbender, inserto guía de tarjeta, bloqueo 70P.

          La incrustación nVent SCHROFF mejora la eficiencia de refrigeración en los sistemas electrónicos al equilibrar el flujo de aire, reducir el ruido del ventilador y es fácil de instalar sin cambios de hardware.
          Air Inlet

          Unidad enchufable de AirInlet, con filtro de polvo, EMC Junta textil

          La tarjeta de entrada de aire nVent SCHROFF mejora la eficiencia de refrigeración en los sistemas electrónicos hasta en un 200% al crear una trayectoria de flujo de entrada de aire adicional, evitando que el aire se mueva a través de la ranura y reduciendo el ruido del ventilador, todo ello a la vez que es fácil de instalar e incluye un filtro de polvo incorporado.
          Air Inlet

          Unidad enchufable de AirInlet, con filtro de polvo, EMC Junta de acero inoxidable

          La tarjeta de entrada de aire nVent SCHROFF mejora la eficiencia de refrigeración en los sistemas electrónicos hasta en un 200% al crear una trayectoria de flujo de entrada de aire adicional, evitando que el aire se mueva a través de la ranura y reduciendo el ruido del ventilador, todo ello a la vez que es fácil de instalar e incluye un filtro de polvo incorporado.