Tira de codificación
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tira de codificación
La codificación está montada en el lado de un conector. Con la codificación solo la placa codificada puede caber en la ranura correcta.
Detalles
Recursos
Características
- La codificación mecánica evita que una PSU se instale en la ranura incorrecta, requisito de espacio de 4 HP
- Tira femenina (punto 2), montada en PSU
- La tira de codificación (ítem 1) se monta en el carril Z/horizontal
- Colocación de pines de codificación (ítem 3) en la tira de codificación (ítem 1)
- Eliminación de pernos en el lugar apropiado en la tira femenina
- Con 2 pines de codificación hay 66 posibilidades de codificación
Especificaciones
Compatible con
19" fuentes de alimentación
Tipo
Tira de codificación
Tipo de producto
Indicador de codificación/teclado
Material
Tereftalato de polibutileno
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.