Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Seguridad en rack Plus, 3 U, 120 V CA, filtro EMC
Características
- 19", Unidad de distribución de energía de 3 U con función de parada de emergencia
- Suministra alimentación de la red de CA a dispositivos eléctricos o electrónicos como un interruptor de alimentación central
- 120 V fase a entrada de red neutra
- Salidas de CA con diferentes tipos de conectores, conmutadas por interruptor ON/OFF
- Salidas de CA permanentes (Servicio)
- Todas las salidas están protegidas por disyuntores
- La función de parada de emergencia cumple con los requisitos de EN 60947-5-1 y EN 60204-1 y es a prueba de vandalismo
- Se puede conectar un botón externo adicional de parada de emergencia al sistema
- UL pendiente
Especificaciones
Atributos del producto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2-pole Mains Circuit Breaker | 1 | |
| 2 | Interruptor ON/OFF para salidas conmutadas | 1 | |
| 5 | Disyuntores de 1 polo | 5 | |
| 6 | Botón de parada de emergencia | 1 | |
| 7 | Conductor de Tierra | 1 | |
| 8 | Monitor de fase/error led | 1 | |
| 9 | Salida de servicio 120 V CA 15 A, NEMA 5-15R. | 1 | |
| 10 | Salida de servicio 120 V CA 15 A, NEMA 5-15R. | 1 | |
| 11 | Salidas de alimentación conmutadas NEMA 5-15R, 120 V CA 15 A | 4 | |
| 12 | Salidas de alimentación conmutadas NEMA 5-20R, 120 V CA 20 A | 4 | |
| 14 | Entrada de parada de emergencia y salida de estado | 1 | |
| 15 | Salida de 24 V DC | 1 | |
| 16 | Panel de entrada: Cable de 2,5 m con enchufe Nema L5 (120 V AC), 30 A. | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.