Filtros de salida, EFA
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Filtros de salida, EFA
Este filtro de escape vertical, EFA, con un grado de protección IP 54, es fácil de instalar gracias a su función de clic. Se evita el tiempo de inactividad innecesario, ya que se evita que el agua y el polvo entren en el recinto a través del filtro.
Estándares del sector
cRUus_UL
CE UKCA
EAC
Detalles
Recursos
Características
- Descripción: Filtro de escape para ser utilizado para la ventilación natural, o para la ventilación forzada trabajando con ventiladores de filtro EF.Los filtros de escape nVent HOFFMAN nos ahorran tiempo porque se instalan con un sistema click-in sin tornillos. La cubierta frontal con bisagras se puede abrir fácilmente para un reemplazo rápido y fácil del filtro.
- Material: Cubierta frontal de termoplástico moldeado por inyección, autoextinguible, UL94V0.
- Rango de temperatura: -40 °C a +55 °C.
- Protección: IP 54, TIPO 12.
- Aprobaciones: CE, EAC, cRUus_UL reconocido.
- Cantidad del paquete: Un filtro de escape.
- Se evitan fallas de componentes y tiempos de inactividad innecesarios, ya que se impide que el agua y el polvo entren en la caja
- La función click-in reduce el costo de mano de obra del cliente debido a la facilidad de instalación
- Para garantizar la ventilación natural, instale al menos dos filtros de escape
- La ventilación forzada se puede lograr añadiendo ventiladores de filtro, EF
- Estera de filtro (EN779): EFA100R5, EFA200R5, EFA220R5, EFA250-300R5 - G4; EFA500-700R5 - G3
- Eficiencia de filtración (%): >90
Especificaciones
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Acabado
Suave
Material
Termoplástico
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.