Interscale Fan Holder con fans
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Interscale Fan Holder con fans
Soporte de ventilador Interscale con ventiladores, para estuches de escritorio y chasis de 19". Disponible en diferentes tamaños y con tres versiones de ventilador, con un volumen de flujo de aire de 10 a 170 m³/h.
Detalles
Recursos
Características
- Soporte de ventilador para el montaje en la parte inferior de la caja
- Los ventiladores son fáciles de ajustar al soporte del ventilador utilizando material de fijación de amortiguación de vibraciones
- Los titulares del ventilador fijan en el caso de escritorio con 2 pies de plástico o en el caso de 19" con 2 tornillos
- El soporte del ventilador no se puede utilizar junto con la placa de montaje (en su lugar, utilice la placa de montaje con el soporte del ventilador integrado)
- Para los datos técnicos de los fans, por favor ver entrega incluye
Especificaciones
Tensión de entrada de CC
12V min
Acabado
Aluminio-Zinc plateado
Tipo
Bandeja de ventilador
Tipo de producto
Unidad de ventiladores
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.