Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Frente

Frente
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Compatible con
  • Material
  • Color
  • Ancho del rack
      Aplicar
    • Longitud
        Aplicar
      Filter1

      Filtro aplicado: 1

      Ver todos los filtros (1)

      Productos | 7 resultados (43 artículos )

      Horizontial Rail

      InPac Support Rail para reparar rieles de guía

      El carril de apoyo permite el montaje de los carriles de guía.
      EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

      Riel horizontal, delantero, tipo R-KD, robusto, labio corto

      El tipo de riel horizontal resistente puede soportar golpes y vibraciones de hasta 25 g
      horizontal rail

      Riel Horizontal, Frente, Tipo L-OD, Luz, Sin Labio

      El riel horizontal sin labio permite el uso de un panel frontal de 6 U para un subrack que se divide en 2 x 3 U.
      horizontal rail

      Riel horizontal, frontal, tipo L-KD, ligero, labio corto

      El riel horizontal con un labio corto hace un diseño limpio al panel frontal ensamblado.
      horizontal rail

      Carril horizontal delantero, tipo H-KD, pesado, labio corto

      Rieles horizontales de aluminio del tipo H-KD.
      horizontal rail

      Riel horizontal, frontal, tipo H-LD, pesado, labio largo, para aplicación IEEE

      El riel horizontal con labio largo permite el uso de asas de inserción / extracción IEEE.
      EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

      Riel horizontal, delantero, tipo R-LD, robusto, labio largo

      El tipo de riel horizontal resistente puede manejar golpes y vibraciones de hasta 25 g.