Mango delantero MultipacPRO, una pieza, ancho 10 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Mango delantero MultipacPRO, una pieza, ancho 10 mm
Las manijas delanteras se pueden montar y proporcionar un montaje más fácil de montar. Las manijas se pueden ensamblar desde el lado frontal.
Detalles
Recursos
Características
- Capacidad de carga 30 kg/par
- Asamblea en el panel frontal
- Se puede utilizar para las versiones de aluminio o chapa metálica
Especificaciones
Material
Aluminio
Acabado
Anodizado
Compatible con
Chasis; Paneles frontales
Familia de productos
MultipacPRO; Frame Type Plug-in Unit
Tipo de producto
Maneja
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.