Kit de blindaje MultipacPRO EMC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de blindaje MultipacPRO EMC
El kit de protección EMC y las placas de cubierta aumentan el blindaje del chasis de aproximadamente 30 dB(A) a aproximadamente 60 dB(A). Se puede descargar un informe de prueba.
Detalles
Recursos
Características
- El kit de protección EMC y las placas de cubierta aumentan el blindaje del chasis de aproximadamente 30 dB(A) a aproximadamente 60 dB(A)
Especificaciones
Compatible con
Chasis; MultipacPRO
Familia de productos
MultipacPRO
Tipo de producto
Kit de blindaje
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.