Tornillos y fijación
Filtrar por
Filtro aplicado:
1
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Tipo
- Compatible con
- Cantidad del paquete
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Longitud
- Material
- Acabado
Filtro aplicado: 1
Productos | 9 resultados (44 artículos )

EuropacPRO Codificación Peg SNCF
Este peg / pin de codificación permite una conexión segura entre los conectores flotantes utilizados para los subracks SNCF.

EuropacPRO 19" Kit de materiales de fijación dual
Para la fijación de una subpista con agujeros de fijación dobles a soportes de montaje de 19" (por ejemplo, subpistas robustas y ferroviarias).





Piezas de montaje para componentes robustos
Piezas de montaje para el panel lateral robusto, riel horizontal, placas de cubierta, ángulo trasero.