Varistar Kit de montaje
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varistar Kit de montaje
Kit de montaje para el montaje de accesorios directamente en el marco Varistar CP desde el exterior o el interior.
Detalles
Recursos
Características
- Montaje de componentes posible tanto desde el interior como desde el exterior
- Para el montaje directo de soportes de panel/deslizamiento de 19", miembros de profundidad y otros componentes en el marco CP de Varistar (2 mm)
- Ensamblaje recortando en la tuerca de la jaula en el marco o miembro de profundidad
- Se requiere kit si el panel trasero con cierre de liberación rápida se monta sobre la placa de conexión
Especificaciones
Tipo de producto
Kit de montaje
Material
Acero
Acabado
Zinc plateado
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.