Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
20630193.236.tif image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Varistar CP Mobile Frame

Varistar marco de acero soldado para requisitos de carga estática. Para 19", ETSI o integración de placa de montaje. Para aplicaciones móviles.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Carga dinámica 1000kg
Carga estática 1600kg
Tipo de producto Gabinete / Rack Frame
Material Acero
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.