Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

VME64x

VME64x
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Número de ranuras
      Aplicar
    • Tipo
    • Tipo de panel posterior
    • Transferencia de datos
    • Potencia por ranura
    • Tensión de entrada de CA
    • Dirección del flujo de aire
    • Altura del rack
        Aplicar
      • Tipo de fuente de alimentación
      • Fuente de alimentación incluida
      • E/S posterior
      • De conformidad con
      Filter1

      Filtro aplicado: 1

      Ver todos los filtros (1)

      Productos | 10 resultados (10 artículos )

      vme64x based systems

      Sistema VME64x, 1 U, 2 ranuras, PSU ATX

      Sistema VME64x para 2 tableros VME64x montados horizontalmente 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, 10 U, 21 ranuras, 2 PSU de marco abierto

      Sistema VME64 para 21 placas VME64x 6 U, 160 mm. Opción E/S trasera.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, 2 U, 4 ranuras, PSU enchufable

      Sistema VME64x para 4 tableros VME64x montados horizontalmente 6 U, 160 mm.
      VPX, VPX backplane, OpenVPX, Open VPX

      Sistema VME64x, resistente, 10 U, 12 ranuras, PSU enchufable

      Sistema VME64 resistente para 12 placas VME64x 6 U, 160 mm. Opción de E/S trasera.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, 4 U, 8 ranuras, PSU de marco abierto

      Sistema VME64x para 8 tableros VME64x montados horizontalmente 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, 7 U, 12 ranuras, PSU de marco abierto

      VME64 xsystem para 12 placas VME64x 6 U, 160 mm.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, 8 U, 21 ranuras, PSU de marco abierto

      Sistema VME64 para 21 placas VME64x 6 U, 160 mm. Opción E/S trasera.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, Torre, 5 U, PSU enchufable

      Sistema de torre VME64x para 7 tableros VME64x 6 U, 160 mm. Trasero I/Opción.
      vme64x based systems

      Sistema VME64x, Torre, 4 U, PSU de marco abierto

      Sistema de torre VME64x para 7 tableros VME64x 6 U, 160 mm.
      vxs systems

      Sistema VXS, Torre, 5 U, 7 ranuras, PSU enchufable

      Sistema de torre VXS para 7 placas VXS 6 U, 160 mm. Con opción de E/S trasera.