Cable/conduit
Productos | 39 resultados (214 artículos )

123-M clip de Conduit a vigueta en Z
Soporte de conducto cómodo que se cierra a presión para instalar y que se fija a una vigueta en Z para todo tipo de aplicaciones. No se necesitan herramientas para una instalación sin preocupaciones.

Mordaza para conducto a presión
Soporte de conducto, fácil de instalar y sin herramientas, que proporciona estabilidad y seguridad. Proporciona el espacio adecuado para facilitar la alineación de la caja eléctrica, eliminando así pasos adicionales durante la instalación.

BC200-CD Mordaza de conduit a viga
Efectivo soporte de conductos que proporciona estabilidad y seguridad, para aplicaciones de vigas y bridas. Proporciona los medios para soportar conductos a elementos estructurales de acero.

Cable/clip de conduit
Método libre de herramientas para asegurar el conducto y cable reforzado a varilla roscada o alambre.

EM-M Conduit/tubo a clip para borde de viga
Método fácil, amartillar para asegurar el cable a una ala de acero estructural con un clip de cierre.

EM-P Conduit a clip para borde de viga
Método fácil, amartillar para asegurar el conducto a un elemento de acero estructural.

Colgador combinado para cajas y conductos B18
El colgador combinado para cajas y conductos CADDY de nVent ofrece un soporte para la caja eléctrica horizontal o el conducto desde una varilla roscada, lo que proporciona un primer medio de soporte independiente para el conducto o el cable tipo MC/AC.

Clip para fijación de cable
Método martillable fácil para asegurar el cable a una brida de acero estructural.

Clip para bandeja de cesta de alambre
Accesorio universal sin herramientas para sujetar la bandeja de rejilla al perfil strut. Funciona con cualquier bandeja de rejilla disponible en el mercado Complemento ideal para nuestra oferta de soportes de bandeja de cable CADDY.

Mordaza en C multifuncional
Fijacion en C para vigas ala ancha compatible con abrazaderas CR.

SCB Adaptador de clip para fijación de cable
Accesorio para la línea de producto de clip a presión que acomoda una brida de acero más grande y múltiples configuraciones de clip a presión.

Conduit de cierre a presión/abrazadera de tubo
Soporte de conducto elástico, fácil de instalar que proporciona estabilidad y seguridad. Proporciona el espacio adecuado para facilitar la alineación de la caja eléctrica, eliminando así pasos adicionales durante la instalación.