Refuerzo sísmico rídigo
La línea nVent CADDY de innovadores productos de sistemas de soportes rígidos se diseñó para brindar un desempeño superior y cumplir con los más altos requisitos de carga sísmica. Los productos han sido diseñados pensando en el usuario final y brindan a los contratistas características que ahorran trabajo para promover una instalación rápida y fácil. El sistema de productos apoya el soporte lateral y longitudinal y ofrece una amplia gama de fijadores a estructuras y de tubos.
Características
- Los soportes laterales con patente pendiente eliminan la necesidad de múltiples subidas y bajadas de escaleras
- Diseño ajustable que puede utilizarse con diferentes diámetros de tubo de soporte, y brinda flexibilidad en el lugar de trabajo y reduce el inventario del contratista
- La cabeza de perno a presión permite la instalación e inspección fácil de los refuerzos sismorresistentes
- Una sola llave se adapta a toda la tornillería, lo que elimina la necesidad de cambiar las herramientas
- Certificación cULus®
- Aprobado por FM®
- Aprobado previamente por OSHPD® (OPM-0062-13) según el código de edificaciones de California de 2013
- HCAI® Pre-Approved (OPM-0542) for MEP applications to the 2019 California Building Code
Filtro aplicado: 1
Productos | 11 resultados (39 artículos )

Perno de seguridad con punta cónica
Perno con punta cónica con cabeza auto-rompible que permite la instalación de los arriostramientos sísmicos y su inspección de una forma rápida.

Soporte sísmico universal para tubería
El soporte sísmico universal nVent CADDY es un soporte sísmico fácil de colocar para tuberías suspendidas.

Adaptador para borde de viga
Adaptador utilizado para sujetar un soporte sísmico a una brida de acero.

Ensamble para borde de Viga
Adaptador preensamblado utilizado para sujetar una riostra sísmica a una brida de acero.

Conjunto telescópico de arriostramiento sísmico lateral
El arriostramiento telescópico evita tener que cortar la tubería, minimizando la merma y permite que la instalación sea realizada por una sola persona.

Adaptador Ajustable para Viga I
Montaje de adaptador telescópico con correa de retención para fijar un soporte sísmico a una brida de acero.

Soporte sismorresistente lateral junior de sujeción rápida
Retención lateral sísmica para tubería simple que elimina los viajes entre la estructura y la tubería de servicio durante la instalación.

Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida
Arriostramiento lateral sísmico para tubería simple que elimina los viajes entre la estructura y la tubería de servicio durante la instalación.

Fijador múltiple
Conector sísmico a estructura de madera u hormigón que reparte el peso entre dos anclajes.


Soporte Universal para Estructura
Diseño universal que permite que un producto se fije directamente a adaptadores de hormigón, madera, cercha o viga en I.