Fijadores a estructura
Productos | 43 resultados (100 artículos )

Varilla lisa con dispositivo para disparo
Medio eficiente para proporcionar una varilla suave de longitud fija para soporte de conducto y cable. Solución ideal para sustituir aplicaciones de cable de acometida a rejilla de techo.

Soporte en ángulo con dispositivo para disparo
Sujetador versátil para aplicaciones antiincendios en cubierta y horizontales para ofrecer un punto de fijación. Ideal para usar con aplicaciones de cadena y cable de acero.

122 Clip para vigueta en Z de la serie 122
Forma efectiva de asegurar un conducto y cajas eléctricas a una viga estructural en Z.

Clip para borde de viga martillable, montaje inferior
Fácil de instalar, fijación con martillo, diseñado para soportar diversas aplicaciones de cables y conductos a elementos estructurales de vigas de acero. Los múltiples puntos de conexión proporcionan flexibilidad y accesibilidad al instalador.

H-Ti/T Varilla a clip para borde de viga
Método fácil, amartillar para asegurar la varilla roscada a una ala de acero estructural.



PH Mordaza de vigueta multiusos
Abrazadera de vigueta/viga multiuso de montaje inferior con orificio roscado.

Colgador de cercha nVent CADDY Truss-T, cordón inferior
Fijación de colgador de cercha de carga central concéntrica; para montaje en cordón superior.



PHSW Mordaza de vigueta multiusos con elemento giratorio
Abrazadera de vigueta/viga multiuso de montaje inferior con giratorio y orificio roscado.