Support Structurel Universel, renfort par profil de montage
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support Structurel Universel, renfort par profil de montage
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Utilisé pour les installations où le profil de montage est perpendiculaire à la structure
- Une seule taille de clé convient pour l’installation complète, ce qui évite de devoir changer d’outil
- Les boulons sécables permettent d’obtenir le bon couple de serrage et simplifient l’inspection
Spécifications
Finition
Électro-galvanisé
Matériau
Acier
| Charges FM | |||||
| Référence | Élément de renfort | Capacité horizontale par installation vue d’en haut | |||
| 30° - 44° | 45° - 59° | 60° - 74° | 75° - 90° | ||
| CSBUS1 | 41 x 41 Rail de montage | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
| CSBUS2 | 41 x 41 Rail de montage | 8940 N | 12630 N | 15210 N | 16940 N |
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.