Collier à ouverture articulée malléable 455, EG, 1 1/2" Tuyau, 48,3 mm OD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier à ouverture articulée malléable 455, EG, 1 1/2" Tuyau, 48,3 mm OD
Référence#: 4550150EG
Détails
Ressources
CAD
Fonctions
- Recommandé pour la suspension des conduites stationnaires non isolées
- Permet les passages de canalisation près du plafond ou des murs
- Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 25) et à la norme SP-58 (type 12) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.