Cloison lattée et plâtrée
Sous-catégories
Produits | 63 résultats (101 articles)

Fixation pour ancien boîtier de travail DSI
La fixation pour ancien boîtier de travail DSI est une conception monobloc démontable. Il peut être utilisé sur les cloisons sèches, les lattes et le plâtre.

Plaque de protection pour prise nVent CADDY
La plaque de protection pour prise nVent CADDY protège les appareils électriques pendant l'installation sur cloisons sèches.

Anneau de boue réglable
L'anneau de boue réglable s'adapte à diverses épaisseurs de cloison sèche. Il peut être ajusté après l’installation de la plaque de plâtre.

Support de boîtier électrique sur embout fileté de la série C
C Series Electrical Box Bracket to Stud improved design replaces the H-Brackets providing increased rigidity. Works with both standard and adjustable single and double gang mud rings.

Support de câble « Colorado Jim »
Support de câble « Colorado Jim » avec languette de verrouillage facile à utiliser, avec des œillets de positionnement de câble pour maintenir la séparation des câbles.

Support de boîtier réglable par l'arrière, en plastique
Adjustable Far-Side Box Support, Plastique, prevents boxes from being pushed back into the stud cavity, reducing costly trim out issues. Easily snaps into existing box holes.

Attache traversante pour câble/conduit sur ossature
Le clip de câble/conduit à goujon traversant fournit un moyen de support rapide pour les passages horizontaux de câbles rigides, EMT, MC/AC ou ENT au travers d'ossature métallique de cloison et élimine les vibrations dans les conduits.

Support de boîtier sur pied
Le support de boîtier sur pied soutient les boîtiers électriques depuis le plancher ou des formes de béton

Support de boîtier de commutation encliquetable à profondeur réglable
Attache en acier à ressort qui permet de fixer une boîte (Box appareillage) au montant. Nécessite un marteau pour attacher le clip à la boîte.

Attache sur ossature pour câble MC/AC
MC/AC Cable to Stud Clip for metal stud and beam flange, snapes into place and features stabilizer legs for "wobble-free" support.

Support de boîtier télescopique à visser
La conception améliorée du support de boîte de pistolet à vis télescopique avec des marquages en pouces estampillés et des guides de perçage accélère le montage précis des conduits du boîtier entre les embouts filetés.

Anneau de boue réglable nVent Caddy Perfect Trim
Anneau de boue réglable pour des épaisseurs de parois de profondeur variables. Conception innovante avec anneau intérieur amovible pour permettre l'installation des appareils après l'installation de la cloison sèche.