Fixations pour structure
Produits | 103 résultats (241 articles)

Tige lisse (non-filetée) avec embout à clouer
Efficient means to provide a fixed length smooth rod to support conduit and cable. Ideal solution to replace drop wire applications to ceiling grid.

Support d’angle avec embout à clouer
Versatile fastener for horizontal and deck shot fire applications to provide an attachment point. Ideally used with wire rope and chain applications.

Boulon à tête plate collet carré
Matériel pour profilé bas facilitant les installations où accéder avec des outils est compliqué.

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TDH
Attache en V avec élément de support et avec un trou pour tige fileté dans bac acier.

Coupleur de tige EM-HEX
Connectors and couplers for joining externally threaded pipe or thread.

Prise d’entraînement hexagonale HangerMate®
Douille d'entraînement pour l'installation des chevilles HangerMate®.

Attache de panne en « Z » série 122
Attache pour fixer les conduits et les boîtiers électriques à un élément structurel de type panne Z.

Attache à frapper, montage par le bas
Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour supporter diverses applications de câbles et de conduits sur des éléments de poutre type IPN. Les multiples points de fixation offrent flexibilité et accessibilité à l'installateur.

Attache de tige à bride H-Ti/T
Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer un montage par tige fieltée M6 sur une structure métallique type IPN.

Tige de suspension pour installation de filetage
Attache pour soutenir les installations par tiges filetées sur les murs de différentes structures.

300 Attache poutre universel
Pince de poutre réversible pour une utilisation avec des largeurs de bride standard.