Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Assemblages électriques tout-en-un nVent CADDY

Assemblages électriques tout-en-un nVent CADDY
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Assemblages nVent CADDY All-in-One avec embout fileté monté

Assemblages nVent CADDY All-in-One avec embout fileté monté

Détails
Assemblages nVent CADDY All-in-One à insérer entre les embouts filetés

Assemblages nVent CADDY All-in-One à insérer entre les embouts filetés

Détails
Assemblages nVent CADDY All-in-One pour plancher

Assemblages nVent CADDY All-in-One pour plancher

Détails
Accessoires nVent CADDY tout-en-un

Accessoires nVent CADDY tout-en-un

Détails

Produits | 11 résultats (18 articles)

PH34671.jpg image

Pièce nVent CADDY All-in-One avec anneau de boue amovible à insérer entre les embouts filetés, boîtier simple

Pièce tout–en-un nVent CADDY à insérer entre les embouts filetés avec anneau de boue amovible, Single Box. Removable mud ring provides front access to the interior of the box. Box remains fixed in place when mud ring is removed.
PH34677.jpg image

Assemblage nVent CADDY All-in-One pour plancher avec anneau de boue amovible

Assemblage nVent CADDY All-in-One pour plancher avec anneau de boue amovible. Préréglé sur une hauteur de finition de 18 po du sol (réglable à 12 po ou 15 po).
nVent CADDY All-in-One Stud-Mounted With Removable Mud Ring

Assemblage nVent CADDY All-in-One avec embout fileté monté et anneau de boue amovible

nVent CADDY All-in-One Stud-Mounted With Removable Mud Ring. Removable mud ring provides front access to the interior of the box. Box remains fixed in place when mud ring is removed.
PH38566.jpg image

Plaque d'adaptation

La plaque d'adaptation permet de fixer un boîtier de 4-11/16 po à un support nVent CADDY All-in-One entre deux ossatures métalliques. Elle permet également de fixer un anneau de boue de 4 po à un boîtier de 4-11/16 po.
PH38584.jpg image

Assemblage tout-en-un nVent CADDY monté sur embout fileté avec anneau de boue réglable

Assemblage nVent CADDY All-in-One pour montage sur ossature métallique, avec anneau de boue réglable. L'anneau de boue réglable permet de s’adapter à diverses épaisseurs de cloison sèche. Le boîtier reste fixe lorsque l’anneau de boue est retiré.
PH38587.jpg image

Assemblage tout-en-un nVent CADDY pour plancher avec anneau de boue réglable

Assemblage nVent CADDY All-in-One pour plancher avec anneau de boue réglable. Préréglé sur une hauteur de finition de 18 po du sol (réglable à 12 po ou 15 po).
PH35879.jpg image

Pièce tout–en-un nVent CADDY à insérer entre les embouts filetés avec anneau de boue amovible, boîtier multiple

Assemblage nVent CADDY All-in-One à installer entre les ossatures métalliques avec anneau de boue amovible, pour boîtiers multiples. Livré avec plusieurs boîtiers électriques pré-assemblés pour applications d'alimentation et de données côte à côte.
PH38582.jpg image

Pièce tout–en-un nVent CADDY à insérer entre les embouts filetés avec anneau de boue réglable, boîtier simple

Assemblage nVent CADDY All-in-One à installer entre les ossatures métalliques avec anneau de boueajustable, pour boîtier unique. L'anneau de boue réglable permet de s’adapter à diverses épaisseurs de cloison sèche.
PH34675.jpg image

Pièce nVent CADDY All-in-One sans anneau de boue à insérer entre les embouts filetés, boîtier simple

Pièce tout-en-un nVent CADDY à insérer entre les goujons sans anneau de boue, Single Box. Provides the flexibility to add a mud ring for non-standard drywall thicknesses.
PH35880.jpg image

Pièce tout-en-un nVent CADDY à insérer entre les embouts filetés sans anneau de boue, boîtier multiple

Assemblage nVent CADDY All-in-One à installer entre les ossatures métalliques sans anneau de boue amovible, pour boîtiers multiples. Livré avec plusieurs boîtiers électriques pré-assemblés pour applications d'alimentation et de données côte à côte.
PH36535.jpg image

Support nVent CADDY All-in-One à insérer entre les embouts filetés

Support nVent CADDY All-in-One à installer entre ossatures métalliques. Support polyvalent pour montage d'assemblage nVent CADDY All-in-One.