Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 8" Tuyau, 200 DN, 219 mm OD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache nVent CADDY EZ Riser 510, Acier, EG, 8" Tuyau, 200 DN, 219 mm OD
Référence#: 5100800EG
L'attache nVent CADDY EZ Riser 510 est un collier de serrage à fermeture rapide, idéal pour supporter des tuyaux en acier verticaux lorsque l'espace est suffisant. Cette solution prête à l'emploi est dotée de trous à fente pour simplifier l'assemblage et éliminer les risques de matériel desserré. Grâce à sa conception à tête de rondelle dentelée, les installateurs peuvent facilement assembler l'attache EZ Riser avec un seul outil.
Détails
Images d'application
Ressources
Fonctions
- Un seul outil requis pour le serrage grâce aux têtes de rondelle dentelées
- Conforme à la Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)
- Les boulons à embase et collet collé dentelé éliminent la nécessité d'utiliser des clés à la fois pour le boulon et l'écrou
- Conforme à la spécification fédérale WW-H-171 (type 8) et à la norme SP-58 (type 8) de la MSS (Manufacturers Standardization Society)
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.