Attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tube en cuivre, 1 1/2" Tuyau, 41,3 mm OD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tube en cuivre, 1 1/2" Tuyau, 41,3 mm OD
Référence#: 5110150CP
L'attache nVent CADDY EZ Riser 511 pour tubes en cuivre est un collier de serrage à fermeture rapide idéal pour supporter des tubes en cuivre verticaux lorsque l'espace est suffisant. Cette solution prête à l'emploi est dotée de trous à fente pour simplifier l'assemblage et éliminer les risques de matériel desserré. Grâce à la conception à tête de rondelle dentelée, les installateurs peuvent facilement assembler l'attache EZ Riser pour tube en cuivre avec un seul outil.
Détails
Ressources
Fonctions
- Un seul outil requis pour le serrage grâce aux têtes de rondelle dentelées
- Conforme à la Federal Specification WW-H-171 (Type 8), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 8)
- Les trous à fentes facilitent l'assemblage, éliminant ainsi les pièces détachées
- Les boulons sont accessibles à partir de la face avant ; la conception dentelée de la tête de rondelle signifie qu'aucune clé n'est nécessaire à l'arrière pour le serrage
Spécifications
Attributs du produit
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.