Collier de serrage à cloche BH, 1" Tuyau, 25 DN, 33,7 mm OD, 44,5 mm
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Collier de serrage à cloche BH, 1" Tuyau, 25 DN, 33,7 mm OD, 44,5 mm
Référence#: BH0100CP
Détails
Ressources
Fonctions
- La vis de montage est encastrée et comporte un point de perforation qui permet sa fixation sur ossatures métallique
Spécifications
Attributs du produit
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.