Attache sur ossature pour câble MC/AC
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Attache sur ossature pour câble MC/AC
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Fabriquée avec des pattes de stabilisation pour un soutien pratiquement « sans oscillations »
- S'encliquette en place sur l'ossature métallique pour cloison et la bride de la poutre
- Aucun outil n’est nécessaire pour l’installation
- Les trous pré-perforés dans l'attache permettent de la visser sur l'ossature de cloison en bois, le béton ou le parpaing
- Conforme à l'article 300.4(d) de la norme NEC®, permettant ainsi de positionner le câble à un minimum de 1-1/4" de la face du goujon
- Conforme à la règle 12-618 de la norme CEC pour le support du câble MC/AC
- Des assemblages rivetés en usine sont disponibles pour installation sur la bride, la panne, le profil en T acoustique, le câble de dérivation, le béton, le parpaing ou le bois et l'ossature de cloison métallique
- MAC2 peut être coupé en deux pour s'adapter efficacement à la longueur de câble unique, obtenant ainsi deux clips à partir d'un seul
Spécifications
Brochure
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Rapport d'essai
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.