Support de câble MC/AC avec embout à clouer
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de câble MC/AC avec embout à clouer
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Fonctions
- Isole, maintient et sécurise parfaitement les câbles MC/AC
- Espace correctement le câble MC/AC pour aider à éliminer le groupement et les problèmes de réduction relatifs aux normes NEC® et CEC
- Permet une installation soignée et professionnelle
- Équipé d'un embout prêt à clouer de DEWALT® à utiliser à l'aide d'un cloueur à cartouche
- Se fixe rapidement et facilement sur le béton et les ossatures en acier ou en métal composite
- S’installe facilement à l’aide du clou intégré prêt à être installé avec un cloueur à cartouches ou à gaz
- Rapport d’évaluation ICC-ES ESR-2024 disponible pour le clou prémonté pour cloueur de DEWALT®
Spécifications
Finition
Électro-galvanisé
Matériau
Acier
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.